Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"541211","name":"PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
Ürün numarası: 541211
GTIN: 4046548067170
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersiz şekilde tam
kodlanmış anahtar.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersiz şekilde tam kodlanmış anahtar.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | hoch |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | unicat |
| Seri bağlantı için uygun | ja |
| ünite tipi | Unit |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1 |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | nein |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| Hmax'da maks. ortam sıcakl. | +60 °C |
| 2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +70 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP6K9K |
Mesafeleri değiştirme
| Sıc. değ. çal. mes. değiştirme | +-0,01mm/°C |
Mekanik Veri
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| Tip 1 aktüatör | PSEN cs4.1 |
| Sensör gömme monte edilebilir | Ja, Montagehinweis beachten |
| Bağlantı tipi | 5m Kabel |
| Cable lines | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 37 |
| Genislik boyutu | 26 |
| Derinlik boyutu | 18 |
| Net agirlik | 215 |
| Brüt ağırlık | 275 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067170 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
SDD ES ETH
540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2
RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite
ile verilmez).
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 konektör, A kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı,
dış kablo çapı 6-8 mm