Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"541186","name":"PSEN cs4.1 Key bl","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs4.1 Key bl
Ürün numarası: 541186
GTIN: 4046548096699
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, mavi işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Yüksek |
| Aktarıcı kodlaması | tamamen kodlanmış |
| ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
| Hmax'da maks. ortam sıcakl. | |
| 2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +55 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Koruma tip, muhafaza | IP68 |
Mekanik Veri
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 15.1 |
| Genislik boyutu | 42 |
| Derinlik boyutu | 8 |
| Net agirlik | 5 |
| Brüt ağırlık | 6 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274692 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096699 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |