text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
34 Ürün bulundu
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, kontaklar: 1 N/O, 2 N/C.

istek üzerine
PSEN me3.2  / 2AS
570230
GTIN: 4046548002720
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, kontaklar: 1 N/O, 2 N/C.

istek üzerine
PSEN me3.2  / 2AR
570232
GTIN: 4046548002706
Mekanik emniyet siviçi, yarıçap aktüatörü ile, kontaklar: 1 N/O, 2 N/C.

istek üzerine
PSEN me3 / 2AR
570212
GTIN: 4046548002768
Mekanik emniyet siviçi, yarıçap aktüatörü ile, kontaklar: 1 N/O, 1 N/C.

istek üzerine
PSEN me3.1  / 2AR
570222
GTIN: 4046548002737
Mekanik emniyet siviçi, yarıçap aktüatörü ile, kontaklar: 2 N/C.

istek üzerine
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, standart aktüatörlü, interlock ilkesi manyetik kuvvet, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.

istek üzerine
PSEN me3 / 2AS
570210
GTIN: 4046548002782
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, kontaklar: 1 N/O, 1 N/C.

istek üzerine
PSEN me3.1  / 2AS
570220
GTIN: 4046548002751
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, kontaklar: 2 N/C.

istek üzerine
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, standart aktüatörlü, interlock ilkesi yay kuvveti, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.

istek üzerine
PSEN me2 / 2AS
570200
GTIN: 4046548002836
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, kontaklar: 1 N/C.

istek üzerine
PSEN me1.2S / 1AS
570006
GTIN: 4046548052381
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, standart aktüatörlü, interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, besleme voltajı 110 - 230 V AC.

istek üzerine
PSEN me2 / 2AR
570201
GTIN: 4046548002829
Mekanik emniyet siviçi, yarıçap aktüatörü ile, kontaklar: 1 N/C.

istek üzerine
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile, interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, besleme voltajı 110 - 230 V AC.

istek üzerine
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, yarıçap aktüatörlü, interlockilkesi manyetik kuvvet, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.

istek üzerine
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, yarıçap aktüatörlü, interlockilkesi yay kuvveti, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.

istek üzerine
PSEN me4.11 / 4AS
570246
GTIN: 4046548002669
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, çekme kuvveti 50 N, kontaklar: 2 N/C.

istek üzerine
PSEN me4.1 / 4AS
570245
GTIN: 4046548002676
Mekanik emniyet anahtarı, standart aktüatörlü, kontak 2 n/c.

istek üzerine
PSEN me4 / 4AS
570240
GTIN: 4046548002690
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, kontaklar: 1 N/O, 1 N/C.

istek üzerine
PSEN me4.21 / 4AS
570250
GTIN: 4046548002652
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, çekme kuvveti 50 N, kontaklar: 1 N/O, 2 N/C.

istek üzerine
PSEN me4.01 / 4AS
570241
GTIN: 4046548002683
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, çekme kuvveti 50 N, kontaklar: 1 N/O, 1 N/C.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin