text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN me1.02S/AR M12

Ürün numarası: 570012
GTIN: 4046548094787
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile, interlock prensibi yay gücü, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, besleme voltajı 24 V AC/DC, M12/8 pimli bağlantı.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (Eurasian)  
ünite tipi Birim  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Holding force 1500  N
Bağlantı tipi M12, 8-pin  
Yükseklik boyutu 204.5  mm
Genislik boyutu 42.5  mm
Derinlik boyutu 51  mm
Net agirlik 348  g
Brüt ağırlık 440  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
butilfenol  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
98-54-4  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094787  
Cilt 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PDP67 cable M12-8sm, 2m
PDP67 cable M12-8sm, 2m 380700
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PDP67 cable M12-8sm, 5m
PDP67 cable M12-8sm, 5m 380701
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PDP67 cable M12-8sm, 10m
PDP67 cable M12-8sm, 10m 380702
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PDP67 cable M12-8sm, 20m
PDP67 cable M12-8sm, 20m 380703
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PDP67 cable M12-8sm, 30m
PDP67 cable M12-8sm, 30m 380704
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 540332
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 soket, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı, dış kablo çapı 6- 8 mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı, dış kablo çapı 6-8 mm
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun, tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı, kablo uzunluğu: 200 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m