Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570017","name":"PSEN me1.02S / AA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN me1.02S / AA
Ürün numarası: 570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cCSAus |
| ünite tipi | Birim |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Çevresel veri
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Mekanik Veri
| Holding force | 1500 N |
| Yükseklik boyutu | 204.5 mm |
| Genislik boyutu | 42.5 mm |
| Derinlik boyutu | 51 mm |
| Net agirlik | 358 g |
| Brüt ağırlık | 450 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099713 |
| Cilt | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme
zincirleriiçin uygun,
tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi,
kırmızı,
kablo uzunluğu: 200 m