text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN in-A-A-N

Ürün numarası: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Emniyetli endüktif yakınlık siviçi, 2 OSSD emniyetli çıkış, silindirik tasarım M12, anahtarlama mesafesi: 2 mm gömme, 4 pimli M12 erkek konektör

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensor principle inductive  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Rated operating voltage 24 V DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Olarak çevre ısısı -25  
70  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Koruma tip, muhafaza IP69  
IP68  
Sensör gömme monte edilebilir Evet  
Bağlantı tipi M12 4-pin  
Gövde malzemesi
Ön plaka gövde malzemesi PBT  
Muhafaza malzemesi üst kısım
Yükseklik boyutu 12  
Genislik boyutu 65  
Net agirlik 18  
Brüt ağırlık 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274101  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002714  
GTIN 4046548108729  
Cilt 0.104  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m 380711
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m 380712
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m 380713
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN Bracket kit M12
PSEN Bracket kit M12 6P000005
M12 dişli tüm silindirik sensörler için braket
PSEN Bracket kit M18
PSEN Bracket kit M18 6P000006
M18 dişli tüm silindirik sensörler için braket
PSEN Bracket kit M30
PSEN Bracket kit M30 6P000007
M30 dişli tüm silindirik sensörler için braket
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
Fişli konektör için manipülasyon koruması ve istenmeyen ayırmaya karşı koruma, tek kullanımlık, 4 adet M12 fişli konektörü sabitlemek için 4 parça