Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570280","name":"PSEN hs1 hinge","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN hs1 hinge
Ürün numarası: 570280
PSEN hs1 emniyetli menteşe siviçi ile aynı boyutlarda boş
menteşe.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
BG cCSAus |
Kapı durağı | sol ve sağ |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 70 °C |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 83 mm |
Genislik boyutu | 82 mm |
Derinlik boyutu | 19 mm |
Net agirlik | 268 g |
Brüt ağırlık | 296 g |
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
Harmonized System Code | 83021000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548062427 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272601 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC000030 |
Cilt | 0 |