Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570281","name":"PSEN hs kit1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN hs kit1
Ürün numarası: 570281
PSEN hs1'de anahtarlama noktasını ayarlama aracı.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
BG cCSAus |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 70 °C |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 10 mm |
Genislik boyutu | 120 mm |
Derinlik boyutu | 170 mm |
Net agirlik | 6 g |
Brüt ağırlık | 29 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548062434 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272691 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EC002026 |
ETIM Referans Özelliği | EC000030 |
Cilt | 0 |