text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
128 Ürün bulundu
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, erkek konektör M12, 5 pimli, SIL 3 veya PL e'ye kadar uygulamalar için, IP67, tipik çalışmamesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatörlü 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

istek üzerine
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.

istek üzerine
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 m kablo, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
PSENcode 1.x/2.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1 parça aktüatör.

istek üzerine
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
GTIN: 4046548003024
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.

istek üzerine
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
GTIN: 4046548003055
PSENcode kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seribağlantı, büyük tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1 çift KABLO/M12/KLİPS dahil

istek üzerine
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
PSENcode tam kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seri bağlantı,büyük tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1 çift KABLO/M12/KLİPS dahil

istek üzerine
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, ADD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersizşekilde tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
PSEN cs2.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
PSENcode 3.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1 parça aktüatör.

istek üzerine
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalıştırma mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar= 40 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

istek üzerine
PSEN cs3.1n   1switch
541053
GTIN: 4046548060836
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, PU = 1 parça kodlanmış anahtar (aktüatörsüz).

istek üzerine
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
GTIN: 4046548060829
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin