Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"542250","name":"PSEN cs6.2p 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs6.2p 1switch
Ürün numarası: 542250
GTIN: 4046548077384
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm,
Sar = 20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC ECOLAB TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | hoch |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | unicat |
| Seri bağlantı için uygun | ja |
| ünite tipi | Sensor |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1 |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | nein |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| Hmax'da maks. ortam sıcakl. | +60 °C |
| 2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +70 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-30 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza |
IP66
IP67 |
Mesafeleri değiştirme
| Sıc. değ. çal. mes. değiştirme | +-0,02mm/°C |
| Sıc. akt. çal. mes. değiştir.1 | +-0,02mm/°C |
| Sıc. akt. çal. mes. değiştir.2 | +-0,02mm/°C |
| Sıc. akt. çal. mes. değiştir.3 | +-0,02mm/°C |
Mekanik Veri
| Sensör gömme monte edilebilir | Ja, Montagehinweis beachten |
| Bağlantı tipi | M8, 8pol. male |
| Ürün malzemesi |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Yükseklik boyutu | 26.4 |
| Genislik boyutu | 97.59999999999999 |
| Derinlik boyutu | 13 |
| Net agirlik | 48 |
| Brüt ağırlık | 58 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077384 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama
seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,
vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
PSENcode için montaj yardımı, döner kapılar için mekanik durdurma olarakkullanılabilir
, PU = 2 parça, anahtar için 1 parça artı aktüatör için 1
parça.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
PSENcode için montaj yardımı sürgülü kapılar için mekanik durdurmaolarak kullanılabilir
, PU = 2 parça, anahtar için 1 parça artı aktüatör için 1
parça.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
PSENmag ve PSENcode için montaj yardımı. Sıralama kılavuzu. PU = 2parça.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 4 emniyet
sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 5 PSEN ix2 F4 kodu
maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 48 x
57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 8 emniyet
sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 3 PSEN ix2 F8 kodu
maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 93 x
57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2
RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite
ile verilmez).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme
modülü,standart, Profinet, 2
RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp
çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite
ile verilmez).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x12, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSENcs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x16, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.xAS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M8 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki
takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör(X3,sensör),
8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile
önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için,
sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M8 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör),
, 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3,sensör, sonraki takılıpçıkarılabilen konektör),
8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile
önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için,
kablo çıkışındaki PSENslock'u doğrudan kablo kanalına bağlamak için.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kablo, adaptör, IP67, M12 erkek konektör, siyah, düz, 8 pimli, M8 dişi
konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, 8 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama,
PSEN sensörlerini bağlamak için dönüştürücü.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel
olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir,
PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
Devreye alım aksesuarları
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama
seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,
vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.