text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN cs5.11n 1switch

Ürün numarası: 542063
GTIN: 4046548085914
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, erkek konektör M12/5 pimli, SIL 3 veya PL e'ye kadar uygulamalar için, IP67, tipik çalışmamesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar, manyetik kilitleme.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, erkek konektör M12/5 pimli, SIL 3 veya PL e'ye kadar uygulamalar için, IP67, tipik çalışmamesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar, manyetik kilitleme.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. gering  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması codiert  
Seri bağlantı için uygun nein  
ünite tipi Sensor  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O nein  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
Hmax'da maks. ortam sıcakl. +60 °C  
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +70 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP66  
IP67  
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme +-0,02mm/°C  
Holding force magnet 30  
Tip 1 aktüatör PSEN cs5.11 M12  
Sensör gömme monte edilebilir Ja, Montagehinweis beachten  
Bağlantı tipi M12, 5pol. male  
Ürün malzemesi PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Yükseklik boyutu 26.4  
Genislik boyutu 101.6  
Derinlik boyutu 19  
Net agirlik 75  
Brüt ağırlık 85  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274601  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548085914  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montaj braketi PSENmag, PU = 1 parça.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
PSENmag ve PSENcode için montaj yardımı. Sıralama kılavuzu. PU = 2parça.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8,PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x26, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: Ara parçalı PSENmag.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V.
PDP67 F 8DI ION HP
PDP67 F 8DI ION HP 773601
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V, çıkışlarda ayrı besleme.
PDP67 F 8DI ION VA
PDP67 F 8DI ION VA 773614
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V, paslanmaz çelik konektörler.
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA 773615
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V, ek besleme voltajı, paslanmaz çelik konektörler.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cs5.11 M12 1actuator
PSEN cs5.11 M12 1actuator 542081
PSEN cs5.11 M12 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça, manyetik kilitleme.