Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Ürün numarası: 542087
GTIN: 4046548095135
PSEN cs5.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama
seçeneği yok, PU = 1 parça.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | gering |
| Aktarıcı kodlaması | codiert |
| ünite tipi | Betätiger |
Teknik veri
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| Hmax'da maks. ortam sıcakl. | +60 °C |
| 2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +70 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-30 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Mekanik Veri
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 3.8 |
| Genislik boyutu | 18 |
| Derinlik boyutu | 18 |
| Net agirlik | 2 |
| Brüt ağırlık | 5 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274002 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095135 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |