text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
24 Ürün bulundu
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
PSENcode 1.x/2.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1 parça aktüatör.

istek üzerine
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
GTIN: 4046548003024
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.

istek üzerine
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
GTIN: 4046548003055
PSENcode kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seribağlantı, büyük tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1 çift KABLO/M12/KLİPS dahil

istek üzerine
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
PSENcode tam kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seri bağlantı,büyük tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1 çift KABLO/M12/KLİPS dahil

istek üzerine
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, ADD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersizşekilde tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
PSEN cs2.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalıştırma mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar= 40 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

istek üzerine
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
GTIN: 4046548063929
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.

istek üzerine
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
GTIN: 4046548063912
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs2.1n   1switch
540153
GTIN: 4046548063950
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

istek üzerine
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
GTIN: 4046548063936
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 parça aktüatörlü benzersiz tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs2.2n   1switch
540253
GTIN: 4046548068153
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 parça benzersiz kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
GTIN: 4046548070590
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça üç aktüatörlü kodlanmış anahtar (OSSD1 ve 2, OSSD1, OSSD2).

istek üzerine
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
GTIN: 4046548070729
PSEN cs1.19 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça, OSSD 1 ve 2.

istek üzerine
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
GTIN: 4046548070736
PSEN cs1.19, IP67 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1parça, OSSD1.

istek üzerine
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
GTIN: 4046548070743
PSEN cs1.19 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça, OSSD2.

istek üzerine
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
GTIN: 4046548070712
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin