text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

Ürün numarası: 540303
GTIN: 4046548070590
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça üç aktüatörlü kodlanmış anahtar (OSSD1 ve 2, OSSD1, OSSD2).

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça üç aktüatörlü kodlanmış anahtar (OSSD1 ve 2, OSSD1, OSSD2).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. gering  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması codiert  
Seri bağlantı için uygun nein  
ünite tipi Unit  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 2  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Potansiyel yalıtım S/C O nein  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
Hmax'da maks. ortam sıcakl.
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +55 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme +-0,01mm/°C  
Tip 1 aktüatör PSEN cs1.19  
Sensör gömme monte edilebilir Ja, Montagehinweis beachten  
Bağlantı tipi M12, 5pol. male  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Yükseklik boyutu 75  
Genislik boyutu 40  
Derinlik boyutu 40  
Net agirlik 190  
Brüt ağırlık 239  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274601  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070590  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x10, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V.