Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış
anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 m kablo,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi
aktüatöre bağlıdır, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.
istek üzerine
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m,
tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m,
tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8
öğrenme işlemi.
istek üzerine
PSENcode 3.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1
parça aktüatör.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır,
PU = 1 parça kodlanmış anahtar (aktüatörsüz).
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış anahtar.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam
8 öğrenme işlemi mümkündür.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatörsüz 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam
8 öğrenme işlemi mümkündür.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği,
IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU =aktüatör
ile 1 parça kodlanmış anahtar.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek
çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67,
anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, seri bağlantı, PU = aktüatörile
1 parça kodlanmış anahtar.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersiz şekilde tam
kodlanmış anahtar.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış
anahtar.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi
11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış
anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek
çalıştırma yönü, IP67, tipik çalıştırma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8
öğrenme işlemi.
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.