Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"541253","name":"PSEN cs4.2n 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs4.2n 1switch
Ürün numarası: 541253
GTIN: 4046548068160
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, tek
çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | hoch |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | unicat |
| Seri bağlantı için uygun | nein |
| ünite tipi | Sensor |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1 |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | nein |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| Hmax'da maks. ortam sıcakl. | +60 °C |
| 2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +70 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP6K9K |
Mesafeleri değiştirme
| Sıc. akt. çal. mes. değiştir.1 | +-0,01mm/°C |
| Sıc. akt. çal. mes. değiştir.2 | +-0,1mm/°C |
| Sıc. akt. çal. mes. değiştir.3 | +-0,01mm/°C |
| Sıc. akt. çal. mes. değiştir.4 | +-0,01mm/°C |
Mekanik Veri
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| Sensör gömme monte edilebilir | Ja, Montagehinweis beachten |
| Bağlantı tipi | M12, 5pol. male |
| Cable lines | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 37 |
| Genislik boyutu | 26 |
| Derinlik boyutu | 18 |
| Brüt ağırlık | 60 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548068160 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama
seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,
vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.
Opsiyonel aksesuarlar
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V.
Devreye alım aksesuarları
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama
seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,
vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.