Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"541164","name":"PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
Ürün numarası: 541164
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002592 |
Opsiyonel aksesuarlar
SDD ES ETH
540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2
RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite
ile verilmez).
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1,
sensör), 8 pimli, A kodlu ve M8
dişi konektör (X3, sinyal çıkışı/Kilitleme_Kilit Açma), siyah, düz, 4pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 4× 0,25 mm², siyah, PSENcode ve PSENslock'u bağlarken yardımcı
sinyallerin bağlantısını kesmek için.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kablo, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü Y adaptör, IP67, M12 erkekkonektör (X1,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2,sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8
pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel
olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir,
PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 4 code
773603
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için
merkezi olmayan pasif dağıtıcı, maks. 4 sensör, koruma tipi
IP67.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama
seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,
vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.
Devreye alım aksesuarları
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama
seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,
vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.