text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN cs3.1a 1switch

Ürün numarası: 541061
GTIN: 4046548067125
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 m kablo, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. gering  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması codiert  
Seri bağlantı için uygun ja  
ünite tipi Sensor  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  
Giriş sayısı 2  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O nein  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
Hmax'da maks. ortam sıcakl. +60 °C  
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +70 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP6K9K  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.1 +-0,01mm/°C  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.2 +-0,1mm/°C  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.3 +-0,01mm/°C  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.4 +-0,01mm/°C  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Sensör gömme monte edilebilir Ja, Montagehinweis beachten  
Bağlantı tipi 5m Kabel  
Cable lines Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Yükseklik boyutu 37  
Genislik boyutu 26  
Derinlik boyutu 18  
Brüt ağırlık 247  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274601  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067125  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Devreye alım aksesuarları

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
PSENcode 1.x/2.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1 parça aktüatör.
PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
PSENcode 3.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1 parça aktüatör.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
PSEN cs3.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
PSEN cs3.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan, vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
PSENcode 1.x/2.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1 parça aktüatör.
PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
PSENcode 3.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1 parça aktüatör.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
PSEN cs3.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
PSEN cs3.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan, vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.

Opsiyonel aksesuarlar

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı, dış kablo çapı 6-8 mm