Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"532111","name":"PSEN mag/cs bracket straight","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GG"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN mag/cs bracket straight
Ürün numarası: 532111
PSENmag ve PSENcode için montaj yardımı. Sıralama kılavuzu. PU = 2parça.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
Ürün malzemesi | Paslanmaz çelik |
Yükseklik boyutu | 50 mm |
Genislik boyutu | 35 mm |
Derinlik boyutu | 3 mm |
Net agirlik | 62 g |
Brüt ağırlık | 67 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548083255 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272492 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0 |