text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sl2-IL2-P switch

Ürün numarası: 6N000023
GTIN: 4046548092578
Elektromanyetik koruma kilidi bulunan emniyet siviçi, tam kodlanmış, PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için, süreç koruması içinkoruma kilidi, bağımsız emniyet çıkışları için koruma kilidi, 2000 N tutma kuvveti, 8 pimli M12 erkek konnektör, seri bağlantı

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Elektromanyetik koruma kilidi bulunan emniyet siviçi, tam kodlanmış, PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için, süreç koruması içinkoruma kilidi, bağımsız emniyet çıkışları için koruma kilidi, 2000 N tutma kuvveti, 8 pimli M12 erkek konnektör, seri bağlantı

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. hoch  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması vollcodiert  
Seri bağlantı için uygun ja  
ünite tipi Sensor  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 7.5  
Giriş sayısı 3  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-13  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP67  
UL gövde tipi tip 1  
Maks. dikey ofset 5 mm  
Maks. açısal ofset +/-2 deg  
Yuv. X eks. maks. açısal ofset +/-2 deg  
Yuv. Y eks. maks. açısal ofset +/-2 deg  
Yuv. Z eks. maks. açısal ofset +/-2 deg  
Tip 1 aktüatör PSEN sl2-L-AL actuator  
Tip 2 aktüatör PSEN sl2-L-VA actuator  
Sensör gömme monte edilebilir Ja, Montagehinweis beachten  
Bağlantı tipi M12, 8pol. male  
Cable lines LiYY 8 x 0,25 mm2  
Ürün malzemesi Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Yükseklik boyutu 170  
Genislik boyutu 45  
Derinlik boyutu 44  
Net agirlik 1467  
Brüt ağırlık 1674  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092578  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kablo adaptörü, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, A -kodlu, PUR, 0,1 m, 5 adet 0,25 mm², siyah, blendajlı (tel örgü), PSENslock sensörünü (emniyet kapısı izleme) PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör(X3,sensör), 8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için, sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kablo, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü Y adaptör, IP67, M12 erkekkonektör (X1, değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2,sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir, PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Döner kapılar ve katlanır kapılar için montaj braketi, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
Döner kapılar için 2 montaj braketi, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun. Her bir sensör ve aktüatör için 1 braket.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mekanik eklenti modülü, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun, kapatılan makinenin tehlike bölgesinde gerçekleştirilen çalışmayı korumak için yenidenbaşlatma interlock’u olarak kullanım amacıyla, güvenlik için iki asma kilidekadar bağlama seçeneği.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
PSEN sl2-D seri bağlantısı için adaptör, 8 pimli M12 dişi konektör, düz, 8 pimli M12 erkek konektörde A kodlu, düz, A kodlu ve 8 pimli M12 dişi konektör, düz, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
PSENslock2 emniyet siviçinde kilitleme kuvveti ayarı için transponder anahtarı

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN sl2-L-AL actuator
PSEN sl2-L-AL actuator 6N000026
PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için aktüatör, alüminyum taban plakası, 2000 N tutma kuvveti
PSEN sl2-L-VA actuator
PSEN sl2-L-VA actuator 6N000027
PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için aktüatör, paslanmazçelik taban plakası, 2000 N tutma kuvveti