text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sg2c-5LBLLE switch

Ürün numarası: 570815
2. nesil emniyet kapısı sistemi, emniyetli kilitleme fonksiyonlu emniyetli interlock, EN 60947­5­3'e uygun, PL e'ye kadar uygulamalar için. 5 elemandan oluşur: 1. Aydınlatmalı buton, 2. Anahtarlı şalt...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

2. nesil emniyet kapısı sistemi, emniyetli kilitleme fonksiyonlu emniyetli interlock, EN 60947­5­3'e uygun, PL e'ye kadar uygulamalar için. 5 elemandan oluşur: 1. Aydınlatmalı buton, 2. Anahtarlı şalter, 3. Aydınlatmalı buton, 4. Aydınlatmalı buton, 5. Acil durdurma butonu. Tedarik kapsamı: Butonlu algılama cihazı (yedek).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. gering  
Aktarıcı kodlaması codiert  
Seri bağlantı için uygun ja  
ünite tipi Sensor  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 2  
Giriş sayısı 2  
EN61131-2 Tip 2'e uyg.U girişi 24 V DC  
E-STOP N/C sayısı 2  
Acil durdurma serb bırakma tür Drehentriegelung  
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 2  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
Kontak malzemesi buton AgNi  
Standart anhtrlma öz. buton EN 60947-5-1  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -20  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Standarda göre EMC ... EN 55011: Sınıf A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP54  
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme +-0,01mm/°C  
Kaçış serbest bırakma mevcut ja  
Tutma kuvveti, Kapama Hareketi 1000  
Holding force pan direction 2000  
Tip 1 aktüatör PSEN sg2 actuator  
Bağlantı tipi Federzugklemme steckbar  
Cable lines LiYY 24 x 0,5 mm2  
Muhafaza malzemesi üst kısım Kunststoff  
Malzeme aktüatör Edelstahl  
Yükseklik boyutu 555  
Genislik boyutu 46.5  
Derinlik boyutu 74.5  
Net agirlik 1180  
Brüt ağırlık 1270  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
6c  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP girişi mevcut evet  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kodu 4046548079906  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
Cilt 0  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Emniyet kapısı sistemi 2. nesil, aksesuarlar: Bağlantı somunu ve gerilim azaltıcı zorlamalı vida bağlantılı yaylı tip konektör seti. (Yedek parça).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Emniyet kapısı sistemi 2. nesil, aksesuarlar: Kapak şalteri mekaniği, sarı, PE 2 parça (yedek).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).

Devreye alım aksesuarları

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).