Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6O000006","name":"PSEN ml DHM down l 2.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ml DHM down l 2.1
Ürün numarası: 6O000006
GTIN: 4046548095074
Altta kablo çıkışı takılı tam kodlanmış ve benzersiz tam kodlanmışPSENmlock
anahtarları için tutma yeri modülü, sol taraf kapı sonu durdurucu. PU =Sarı
tutma yeri ile 1 kapı tutma yeri modülü ve kırmızı kavrama ek parçalıtutma
yeri(kaçış serbest bırakma).
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Altta kablo çıkışı takılı tam kodlanmış ve benzersiz tam kodlanmışPSENmlock anahtarları için tutma yeri modülü, sol taraf kapı sonu durdurucu. PU =Sarı tutma yeri ile 1 kapı tutma yeri modülü ve kırmızı kavrama ek parçalıtutma yeri(kaçış serbest bırakma).
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | hoch |
| Aktarıcı kodlaması | vollcodiert |
| Kablo çıkışı | nach unten |
| Kapı durağı | links |
| ünite tipi | Betätiger |
Teknik veri
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Standarda göre EMC ... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| UL gövde tipi | tip 1 |
Mekanik Veri
| Mek. kullanım ömrü sin. lam. | 6050 Zyklen |
| Sürg. kapı FZh tut. kuvveti | 2000 N |
| Kan. kapı FZh tut. kuvveti | 3000 N |
| Sürg. kapı F1Max tut. kuvveti | 4000 N |
| Kan. kapı F1Max tut. kuvveti | 6000 N |
| Maks. dikey ofset | +/-2,0 mm |
| Yuv. X eks. maks. açısal ofset | +/-2,0 deg |
| Yuv. Y eks. maks. açısal ofset | +/-2,5 deg |
| Yuv. Z eks. maks. açısal ofset | +/-5,0 deg |
| Maks. ofset kapatma yönü | +/-5,0 mm |
| Ürün malzemesi |
Zn
Kunststoff Edelstahl |
| Net agirlik | 2050 |
| Brüt ağırlık | 2450 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272690 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095074 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN ml DHM extension
6O000009
20 mm'den daha geniş kapılarda tutma yerinin takılması için uzatma
ünitesi. PU = 2 uzatma (her biri 25 mm uzunluğunda).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Uzatmaları örtmek için kapak kılıfları. PU = 2
uzatma manşonu (her biri 25 mm uzunluğunda).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
PSEN ml anahtarı için montaj plakası 570490 kullanıldığında tutma yerimodülü
montaj plakası.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montaj halkaları, sürgülü kapılar için gerekli. PU = 2
montaj halkaları.