Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6O000009","name":"PSEN ml DHM extension","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ml DHM extension
Ürün numarası: 6O000009
GTIN: 4046548095463
20 mm'den daha geniş kapılarda tutma yerinin takılması için uzatma
ünitesi. PU = 2 uzatma (her biri 25 mm uzunluğunda).
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
Teknik veri
Mekanik Veri
| Mek. kullanım ömrü sin. lam. | 6050 döngü |
| Ürün malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Net agirlik | 50 |
| Brüt ağırlık | 55 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095463 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |