Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6K000004","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN mlm 1 sa 1.1 switch
Ürün numarası: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Emniyet anahtarı, kodlanmış, PSENmlock mini emniyet koruma kilidicihazı,
uygulama: küçük kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar, ayrıca kanatlar vekapaklar
kişisel koruma için emniyetli koruma kilidi, iki kararlı korumakilitleme prensibi,
12 pimli M12 erkek konnektör, seri bağlantı, otomatik sıfırlama
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet anahtarı, kodlanmış, PSENmlock mini emniyet koruma kilidicihazı, uygulama: küçük kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar, ayrıca kanatlar vekapaklar kişisel koruma için emniyetli koruma kilidi, iki kararlı korumakilitleme prensibi, 12 pimli M12 erkek konnektör, seri bağlantı, otomatik sıfırlama
Genel veri
| Approval |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | kodlanmış |
| Reset type | Automatic reset |
| Seri bağlantı için uygun | evet |
| ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| U1 için güç beslemesi tipi | SELV/PELV |
| Güç tüketimi DC | 0.5 |
Girişler
| Giriş sayısı | 4 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişleri | nein |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | nein |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -10 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, muhafaza |
IP65
IP67 |
| UL gövde tipi |
Mekanik Veri
| Kaçış serbest bırakma mevcut | Hayır |
| Maks. dikey ofset | |
| Yuv. X eks. maks. açısal ofset | |
| Yuv. Y eks. maks. açısal ofset | |
| Yuv. Z eks. maks. açısal ofset | |
| Maks. ofset kapatma yönü | + -2mm |
| Bağlantı tipi | M12, 12pol. male |
| Maksimum kablo uzunluğu | 45 |
| Ürün malzemesi |
Galvanize çelik
Paslanmaz çelik Plastik |
| Yükseklik boyutu | 157.5 |
| Genislik boyutu | 30.4 |
| Derinlik boyutu | 30.4 |
| Net agirlik | 425 |
| Brüt ağırlık | 435 |
Transponder
| Çalışma frekansı |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105902 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN ml Y junction M12
570486
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör),
12 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3,sensör/sonraki takılıpçıkarılabilen konektör),
8 pimli, A kodlu, PSENslock'u seri olarak bağlamak için.
PSEN ml end adapter
570487
Takılıp çıkarılabilen konektör, sonlandırma adaptörü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı/önceki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli,M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X3, sensör), 12 pimli, A kodlu,
PSENmlock seri bağlantıyı sonlandırmak için.
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Kurulum seti 1 (kurulum braketi, montaj plakası ve vidalar)
içeriye kurulum için, PSENmlock mini için 30 mm, 40 mm
veya 45 mm standart profillere uyumlu
PSEN mlm covers set
6K000022
PSENmlock mini için kapak seti, emniyet siviçi ve aktüatör üzerindekimontaj
delikleri için koruyucu kapaklar
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
PSEN sl2-G seri bağlantısı için adaptör, 12 pimli M12 dişi konektör,
düz, 8 pimli M12 erkek konektörde A kodlu, düz, A kodlu ve 8
pimli M12 dişi konektör, düz, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,15 m.