Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6K000011","name":"PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a
Ürün numarası: 6K000011
GTIN: 4046548105889
PSENmlock mini emniyet koruma kilidi cihazı, benzersiz kodlanmış,
emniyet anahtarı aktüatör ile (yandan montaj, harici bağlantı),
uygulama: küçük kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar, ayrıca kanatlar vekapaklar,
emniyet koruma kilidi kişisel koruma için, iki kararlı koruma kilitlemeprensibi, 8
pimli M12 erkek konnektör, tekli bağlantı, otomatik sıfır...
Daha Fazla
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSENmlock mini emniyet koruma kilidi cihazı, benzersiz kodlanmış, emniyet anahtarı aktüatör ile (yandan montaj, harici bağlantı), uygulama: küçük kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar, ayrıca kanatlar vekapaklar, emniyet koruma kilidi kişisel koruma için, iki kararlı koruma kilitlemeprensibi, 8 pimli M12 erkek konnektör, tekli bağlantı, otomatik sıfırlama
Genel veri
| Approval |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Yüksek |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | benzersiz kodlanmış |
| Reset type | Automatic reset |
| Seri bağlantı için uygun | hayır |
| ünite tipi | Birim |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| U1 için güç beslemesi tipi | SELV/PELV |
| Güç tüketimi DC | 0.5 |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişleri | nein |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | nein |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -10 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, muhafaza |
IP65
IP67 |
| UL gövde tipi | tip 1 |
Mekanik Veri
| Kaçış serbest bırakma mevcut | Hayır |
| Maks. dikey ofset | |
| Yuv. X eks. maks. açısal ofset | |
| Yuv. Y eks. maks. açısal ofset | |
| Yuv. Z eks. maks. açısal ofset | |
| Maks. ofset kapatma yönü | |
| Tip 1 aktüatör | |
| Bağlantı tipi | M12, 8pol. male |
| Maksimum kablo uzunluğu | 45 |
| Ürün malzemesi |
Galvanize çelik
Paslanmaz çelik Plastik |
| Yükseklik boyutu | 157.5 |
| Genislik boyutu | 30.4 |
| Derinlik boyutu | 30.4 |
| Net agirlik | 600 |
| Brüt ağırlık | 610 |
Transponder
| Çalışma frekansı |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105889 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Kurulum seti 1 (kurulum braketi, montaj plakası ve vidalar)
içeriye kurulum için, PSENmlock mini için 30 mm, 40 mm
veya 45 mm standart profillere uyumlu
PSEN mlm covers set
6K000022
PSENmlock mini için kapak seti, emniyet siviçi ve aktüatör üzerindekimontaj
delikleri için koruyucu kapaklar