Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6K000021","name":"PSEN mlm mounting set 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VW"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN mlm mounting set 1
Ürün numarası: 6K000021
GTIN: 4046548106107
Kurulum seti 1 (kurulum braketi, montaj plakası ve vidalar)
içeriye kurulum için, PSENmlock mini için 30 mm, 40 mm
veya 45 mm standart profillere uyumlu
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
| ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106107 |
| Cilt | 28.875 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |