text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 Ürün bulundu
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, soldan giriş için emniyet sivici, 12 pimli M12 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, sağdan giriş için emniyet sivici, 12 pimli M12 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 12 pimli M12 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, soldan giriş için emniyet sivici, 12 pimli M12 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, sağdan giriş için emniyet sivici, 12 pimli M12 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 12 pimli M12 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, soldan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kabloçıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
PSENmgate emniyet kapısı sistemi:çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, sağdan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kabloçıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kabloçıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve 1 acil durdurma butonu (2 NC + 1NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, soldan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kabloçıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve 1 acil durdurma butonu (2 NC + 1NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, sağdan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kabloçıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve 1 acil durdurma butonu (2 NC + 1NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kabloçıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, soldan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, seri bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, sağdan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, seri bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, seri bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, soldan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, seri bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, sağdan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, seri bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, seri bağlantı

istek üzerine
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-U switch
6M000048
GTIN: 4046548111439
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı yukarıya doğru, seri bağlantı

istek üzerine
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate mounting plate

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin