Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6L000013","name":"PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
Ürün numarası: 6L000013
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi manyetikgüç,
interlock 1 N/C kontaklar, koruma kilidi 3 N/C kontaklar, beslemevoltajı
24 V AC/DC.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Seri bağlantı için uygun | evet |
ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 |
Max. current AC15 safety cont. | 1.5 |
Voltage DC13 safety cont. | 250 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Holding force | 1500 |
Yükseklik boyutu | 192 |
Genislik boyutu | 42 |
Derinlik boyutu | 44 |
Net agirlik | 489 |
Brüt ağırlık | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548101423 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
Cilt | 1.258 |
Devreye alım aksesuarları
PSEN me5 AA
6L000002
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için açılı aktüatör. Çalışma yarıçapı R≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Daha küçük klapeler için PSEN me5 emniyet kapısı sistemi siviçine ait
yarıçap aktüatörü. Çalışma yarıçapı R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için esnek aktüatör. Çalışma yarıçapı R≥
400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için standart aktüatör. Çalışma yarıçapıR ≥ 800 mm
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN me5 20mm extension
6L000006
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 20 mm
uzatması.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 40 mm
uzatması.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için acil durum serbest bırakma.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Acil durum serbest bırakma, arka, PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun,
tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı,
kablo uzunluğu: 200 m