text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op4B-L-050/1

Ürün numarası: 630808
Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma kolu L tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 500 mm, konektör M12, verici: 4 pimlive 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu c...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma kolu L tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 500 mm, konektör M12, verici: 4 pimlive 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE tipi 4  
Sensor principle optical  
Korunan alanın yüksekliği 515  mm
Çözünürlük koruma türü Gövde  
Çalışma aralığı (m) 0.5 - 3  m
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Used wavelength range 880 nm  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 50°C'de %95 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza  
Tepki süresi 14  ms
Muhafaza malzemesi üst kısım Alüminyum  
Yükseklik boyutu 653  mm
Genislik boyutu 35  mm
Derinlik boyutu 41.2  mm
Net agirlik 4200  g
Brüt ağırlık 4700  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kodu 4046548076714  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272703  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001832  
Cilt 0