Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630830","name":"PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
Ürün numarası: 630830
GTIN: 4046548082074
Ses kapatma sensörü olarak kullanım için N/O / N/C çıkışlarına sahip
yansımalı ışık sensörü, besleme gerilimi 24 V, konektör M12, 4 pimli.Lütfen
reflektörün (630323) ayrıca sipariş edilmesi gerektiğini unutmayın.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Ses kapatma sensörü olarak kullanım için N/O / N/C çıkışlarına sahip yansımalı ışık sensörü, besleme gerilimi 24 V, konektör M12, 4 pimli.Lütfen reflektörün (630323) ayrıca sipariş edilmesi gerektiğini unutmayın.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed |
| Çalışma aralığı (m) |
0
9 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
10
30 |
Optik veriler
| Used wavelength range | 640 nm |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Zamanlar
| Tepki süresi |
0.5
0.5 |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | ABS |
| Yükseklik boyutu | 50 |
| Genislik boyutu | 66 |
| Derinlik boyutu | 18 |
| Net agirlik | 30 |
| Brüt ağırlık | 78 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272792 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082074 |
| Cilt | 0.614 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |