text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12

Ürün numarası: 630831
GTIN: 4046548082081
N/O / N/C çıkışlarına sahip tek kanallı ışık muhafazası/alıcısı, ses kapatma sensörü olarak kullanım için, 24 V besleme voltajı, M12 konektörü, 4 pimli. Lütfen vericinin (630832) ayrıca sipariş edilmesigerektiğini unutmayın.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

N/O / N/C çıkışlarına sahip tek kanallı ışık muhafazası/alıcısı, ses kapatma sensörü olarak kullanım için, 24 V besleme voltajı, M12 konektörü, 4 pimli. Lütfen vericinin (630832) ayrıca sipariş edilmesigerektiğini unutmayın.

Approval CE  
cULus Listed  
Çalışma aralığı (m) 0  
25  
 
Besleme gerilimi (V) 10  
30  
Used wavelength range 640 nm  
Olarak çevre ısısı -10  
55  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Tepki süresi 1  
1  
Gövde malzemesi ABS  
Yükseklik boyutu 50  
Genislik boyutu 66  
Derinlik boyutu 18  
Net agirlik 30  
Brüt ağırlık 78  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272792  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082081  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1