Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630923","name":"PSEN op Lens Shield-3-080","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op Lens Shield-3-080
Ürün numarası: 630923
GTIN: 4046548068689
"PSEN op..B-3-080" emniyet ışığı koruyucusunun ön ekranını
toz, talaş veya kıvılcımlardan korumak için
80 cm uzunluğunda 5 PMMA Altuglas
plaka. Bir çift emniyet ışığı korumasını korumak için iki adet "PSENopLens
Koruması" gereklidir.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
"PSEN op..B-3-080" emniyet ışığı koruyucusunun ön ekranını toz, talaş veya kıvılcımlardan korumak için 80 cm uzunluğunda 5 PMMA Altuglas plaka. Bir çift emniyet ışığı korumasını korumak için iki adet "PSENopLens Koruması" gereklidir.
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PMMA |
| Yükseklik boyutu | 942 |
| Genislik boyutu | 36.3 |
| Derinlik boyutu | 3 |
| Net agirlik | 550 |
| Brüt ağırlık | 1060 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27273791 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068689 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |