Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630912","name":"PSEN op Lens Shield-045/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op Lens Shield-045/1
Ürün numarası: 630912
GTIN: 4046548068573
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting
brackets for protection of the front screen of a safety light curtain
from the "PSEN op.../1" range from dust, swarf or sparks To protect a
safety light curtain pair two "PSENop Lens Shield" are required.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety light curtain from the "PSEN op.../1" range from dust, swarf or sparks To protect a safety light curtain pair two "PSENop Lens Shield" are required.
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PMMA |
| Yükseklik boyutu | 540 |
| Genislik boyutu | 36.3 |
| Derinlik boyutu | 3 |
| Net agirlik | 380 |
| Brüt ağırlık | 600 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27273791 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068573 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |