text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sc S 3.0 08-12

Ürün numarası: 6D000020
GTIN: 4046548095340
Bağımlı model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 3,0 m emniyet bölgesi; PSENscan M cihazları ile: maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarıbölgesi paralel aktif, maks. 10 yapılandırılabilir bölge seti, ölçme verileri çıkışı(UDP)...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Bağımlı model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 3,0 m emniyet bölgesi; PSENscan M cihazları ile: maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarıbölgesi paralel aktif, maks. 10 yapılandırılabilir bölge seti, ölçme verileri çıkışı(UDP),muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO 61496-3'e uygun uygulama yeniden başlatma.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE tipi 3  
Ürün tipi Subscriber  
Sensor principle optical  
Seçilebilir Çözünürlükler 50  
40  
30  
150  
70  
Çeş. çöz. aralık uyarı bölgesi 40 m/Çözünürlük 150 mm  
22 m/Çözünürlük 40 mm  
19 m/Çözünürlük 30 mm  
23 m/Çözünürlük 50 mm  
40 m/Çözünürlük 70 mm  
Çeş. çöz. aralık emn. bölgesi 3 m/Çözünürlük 40 mm  
2,50 m/Çözünürlük 30 mm  
3 m/Çözünürlük 50 mm  
3 m/Çözünürlük 70 mm  
3 m/Çözünürlük 150 mm  
Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı 2  
Alan Konfigürasyonu sayısı 10  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 8  
Used wavelength range 905 nm  
Tarama alanı 275°  
Maks. dikey açılma açısı 0,12°  
Angular resolution 0.1°  
0'daki girişte sinyal seviyesi < 5 V  
Girişte DC voltajı 24 V  
Akım "0" S/C O PSENscan < 700 µA  
Konektör tipi ETHERNET int. M12x1, 4 pimli, D kodlu  
Ethernet iletim hızı 100 MBit/s  
Ethernet arayüz adedi 1  
Olarak çevre ısısı -10  
50  
Nem oranı Maks. %95  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Tepki süresi 62  
62  
Devir Zamanı 30  
Gövde malzemesi Alüminyum  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Malzeme ön ekran PMMA  
Yükseklik boyutu 152  
Genislik boyutu 102  
Derinlik boyutu 112.5  
Net agirlik 1530  
Brüt ağırlık 2140  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272705  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095340  
Cilt 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Eğim açısı ve yatış açısı ayarı için montaj braketi
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Eğim açısı ayarı için montaj braketi
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Kafa koruma aksesuarları
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Zemin montajı için montaj braketi
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Dış kenar köşe montajı için montaj braketi
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli, düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli, düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli, düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli, düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli, düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 20 m

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Hızlı değiştirme için değiştirilebilir bellek modülü 08-12 Emniyet lazer tarayıcı
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
PSEN sc L/M/S emniyet lazer tarayıcısının yerini almak üzere ürünle birlikte verilen ürün yazılımı Sürüm 3.1.3'den itibarendeğiştirilebilir tarayıcı kafası
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Temizlik maddesi
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Temizleme bezleri