text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sc PN 5.5 08 back

Ürün numarası: 6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFIsafe ile PROFINET IO CİHAZI, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Algılama kapasitesi, muting, kısmi muting, geçersiz kılma, EDM, yenidenbaşlatma EN ISO 61496-3 uyarınca uygulama, dikey uygulama, maks. 15 dinamik referans işareti, ölçülen veri çıkışı (UDP), arkada değiştirilebilir bellek modülü sayesinde hızlı değiştirme, pencereden değiştirileb...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PROFIsafe ile PROFINET IO CİHAZI, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Algılama kapasitesi, muting, kısmi muting, geçersiz kılma, EDM, yenidenbaşlatma EN ISO 61496-3 uyarınca uygulama, dikey uygulama, maks. 15 dinamik referans işareti, ölçülen veri çıkışı (UDP), arkada değiştirilebilir bellek modülü sayesinde hızlı değiştirme, pencereden değiştirilebilir, ROS ve C++ arayüzü kullanılabilir, 5,5 m emniyet bölgesi, maks. 8 paralel emniyet/uyarı bölgesi, genişletilmiş bağlantı seçenekleri (I/O), 70 konfigüre edilebilir bölge seti.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE tipi 3  
Ürün tipi
Sensor principle optical  
Çalışma aralığı (m) 5.5  
5.5  
Seçilebilir Çözünürlükler 50  
30  
40  
150  
70  
Çeş. çöz. aralık uyarı bölgesi 40 m/Çözünürlük 150 mm  
22 m/Çözünürlük 40 mm  
19 m/Çözünürlük 30 mm  
23 m/Çözünürlük 50 mm  
40 m/Çözünürlük 70 mm  
Çeş. çöz. aralık emn. bölgesi 3 m/Çözünürlük 40 mm  
5,5 m/Çözünürlük 150 mm  
2,50 m/Çözünürlük 30 mm  
4 m/Çözünürlük 50 mm  
5,5 m/Çözünürlük 70 mm  
Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı 8  
Alan Konfigürasyonu sayısı 70  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 8.5  
Used wavelength range 905 nm  
Tarama alanı 275°  
Maks. dikey açılma açısı 0,12°  
Angular resolution 0.1°  
0'daki girişte sinyal seviyesi < 5 V  
Girişte DC voltajı 24 V  
Yariiletken cikislarin sayisi 8  
S/C çıkışı fonksiyonu
Akım "0" S/C O PSENscan < 700 µA  
Konektör tipi ETHERNET int. M12x1, 4 pimli, D kodlu  
Ethernet iletim hızı 100 MBit/s  
Olarak çevre ısısı -10  
50  
Nem oranı Maks. %95  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Tepki süresi 94  
94  
Devir Zamanı 42  
Bağlantı tipi
Gövde malzemesi Alüminyum  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Malzeme ön ekran PMMA  
Yükseklik boyutu 152  
Genislik boyutu 102  
Derinlik boyutu 112.5  
Net agirlik 1400  
Brüt ağırlık 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272705  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002550  
GTIN 4046548110296  
Cilt 0  dm3
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
PSEN sc L/M/S emniyet lazer tarayıcısının yerini almak üzere ürünle birlikte verilen ürün yazılımı Sürüm 3.1.3'den itibarendeğiştirilebilir tarayıcı kafası
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Temizlik maddesi
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Temizleme bezleri
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Hızlı değiştirme için değiştirilebilir bellek modülü 08-12 Emniyetli lazer tarayıcı

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör (IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör (IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör (IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 10 m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Eğim açısı ve yatış açısı ayarı için montaj braketi
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Eğim açısı ayarı için montaj braketi
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Kafa koruma aksesuarları
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Zemin montajı için montaj braketi
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Dış kenar köşe montajı için montaj braketi
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm², kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm², kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34mm², kablo uzunluğu: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 20 m