Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6D000019","name":"PSEN sc M 5.5 08-17","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sc M 5.5 08-17
Ürün numarası: 6D000019
GTIN: 4046548095333
Master modeli, 3 bağımlı birime kadar seri bağlantı, 30 mm, 40
mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm algılama kapasitesi, muting, kısmi muting,
geçersiz kılma, EDM, EN ISO 61496- 3 uyarınca yeniden başlatma
uygulamaları, dikey uygulamalar, referans işaretleyiciler, ölçülen veriçıkışı (UDP),
hızlı değiştirme, değiştirilebilir bellek bloku, Pencere değiştirme, RO...
Daha Fazla
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Master modeli, 3 bağımlı birime kadar seri bağlantı, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm algılama kapasitesi, muting, kısmi muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO 61496- 3 uyarınca yeniden başlatma uygulamaları, dikey uygulamalar, referans işaretleyiciler, ölçülen veriçıkışı (UDP), hızlı değiştirme, değiştirilebilir bellek bloku, Pencere değiştirme, ROS & C++ arayüzü mevcuttur, -10°C ... +50°C, 5,5 m emniyet bölgesi, genişletilmiş bağlantı seçenekleri (I/O), 3 emniyet bölgesi paralel, 3 uyarı bölgeleri paralel, 70 konfigüre edilebilir bölge seti.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE tipi | 3 |
| Ürün tipi | Ana |
| Sensor principle | optical |
| Seçilebilir Çözünürlükler |
50
40 30 150 70 |
| Çeş. çöz. aralık uyarı bölgesi |
40 m/Çözünürlük 150 mm
22 m/Çözünürlük 40 mm 19 m/Çözünürlük 30 mm 23 m/Çözünürlük 50 mm 40 m/Çözünürlük 70 mm |
| Çeş. çöz. aralık emn. bölgesi |
3 m/Çözünürlük 40 mm
5,5 m/Çözünürlük 150 mm 2,50 m/Çözünürlük 30 mm 4 m/Çözünürlük 50 mm 5,5 m/Çözünürlük 70 mm |
| Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı | 3 |
| Alan Konfigürasyonu sayısı | 70 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 8 |
Optik veriler
| Used wavelength range | 905 nm |
| Tarama alanı | 275° |
| Maks. dikey açılma açısı | 0,12° |
| Angular resolution | 0.1° |
Yapılandırılabilir girişler / çıkışlar
| Programlanabilir Giriş/Çıkış s | 2 |
Girişler
| Giriş sayısı | 12 |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | < 5 V |
| Girişte DC voltajı | 24 V |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 6 |
| Akım "0" S/C O PSENscan | < 700 µA |
Ethernet arayüzü
| Konektör tipi ETHERNET int. | M12x1, 4 pimli, D kodlu |
| Ethernet iletim hızı | 100 MBit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
50 |
| Nem oranı | Maks. %95 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Zamanlar
| Tepki süresi |
62
62 |
| Devir Zamanı | 30 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi |
M12, 8-pin male
M12, 17-pin male |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Malzeme ön ekran | PMMA |
| Yükseklik boyutu | 152 |
| Genislik boyutu | 102 |
| Derinlik boyutu | 112.5 |
| Net agirlik | 1530 |
| Brüt ağırlık | 2140 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272705 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095333 |
| Cilt | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli,
düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı
bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli,
düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı
bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli,
düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı
bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli,
düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı
bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli,
düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı
bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Advanced PSENscan özel bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 17
pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Advanced PSENscan özel bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 17
pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Advanced PSENscan özel bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 17
pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Advanced PSENscan özel bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 17
pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, kablo uzunluğu: 50 m
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN sc memory 08-17
6D000005
Hızlı değiştirme için değiştirilebilir bellek modülü 08-17
Emniyet lazer tarayıcı
PSEN sc head
6D000007
PSEN sc L/M/S emniyet lazer tarayıcısının yerini almak üzere
ürünle birlikte verilen ürün yazılımı Sürüm 3.1.3'den itibarendeğiştirilebilir tarayıcı
kafası