Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6D000012","name":"PSEN sc L 3.0 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sc L 3.0 08-12
Ürün numarası: 6D000012
GTIN: 4046548095265
Hafif model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi,
muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygulama yenidenbaşlatma,
dikey uygulamalar, referans işaretçiler, ölçme verileri çıkışı (UDP),
değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 3,0 m
emniyet bölgesi; maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarıbölgesi
par...
Daha Fazla
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Hafif model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygulama yenidenbaşlatma, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, ölçme verileri çıkışı (UDP), değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 3,0 m emniyet bölgesi; maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarıbölgesi paralel aktif, maks. 10 konfigüre edilebilir bölge seti.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE tipi | 3 |
| Ürün tipi | Light |
| Sensor principle | optical |
| Seçilebilir Çözünürlükler |
50
40 30 150 70 |
| Çeş. çöz. aralık uyarı bölgesi |
40 m/Çözünürlük 150 mm
22 m/Çözünürlük 40 mm 19 m/Çözünürlük 30 mm 23 m/Çözünürlük 50 mm 40 m/Çözünürlük 70 mm |
| Çeş. çöz. aralık emn. bölgesi |
3 m/Çözünürlük 40 mm
2,50 m/Çözünürlük 30 mm 3 m/Çözünürlük 50 mm 3 m/Çözünürlük 70 mm 3 m/Çözünürlük 150 mm |
| Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı | 2 |
| Alan Konfigürasyonu sayısı | 10 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 8 |
Optik veriler
| Used wavelength range | 905 nm |
| Tarama alanı | 275° |
| Maks. dikey açılma açısı | 0,12° |
| Angular resolution | 0.1° |
Girişler
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | < 5 V |
| Girişte DC voltajı | 24 V |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 4 |
| Akım "0" S/C O PSENscan | < 700 µA |
Ethernet arayüzü
| Konektör tipi ETHERNET int. | M12x1, 4 pimli, D kodlu |
| Ethernet iletim hızı | 100 MBit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
50 |
| Nem oranı | Maks. %95 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Zamanlar
| Tepki süresi |
62
62 |
| Devir Zamanı | 30 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi |
M12, 8-pin male
M12, 12-pin male |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Malzeme ön ekran | PMMA |
| Yükseklik boyutu | 152 |
| Genislik boyutu | 102 |
| Derinlik boyutu | 112.5 |
| Net agirlik | 1530 |
| Brüt ağırlık | 2140 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272705 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095265 |
| Cilt | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Hızlı değiştirme için değiştirilebilir bellek modülü 08-12
Emniyet lazer tarayıcı
PSEN sc head
6D000007
PSEN sc L/M/S emniyet lazer tarayıcısının yerini almak üzere
ürünle birlikte verilen ürün yazılımı Sürüm 3.1.3'den itibarendeğiştirilebilir tarayıcı
kafası
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 10 m