Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sc memory 08-17
Ürün numarası: 6D000005
GTIN: 4046548088465
Hızlı değiştirme için değiştirilebilir bellek modülü 08-17
Emniyet lazer tarayıcı
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
999.9 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 8 |
Girişler
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | < 5 V |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 6 |
| Akım "0" S/C O PSENscan | < 700 µA |
Ethernet arayüzü
| Ethernet arayüz adedi | 0 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi |
M12, 17-pin male
M12, 8-pin male |
| Net agirlik | 82 |
| Brüt ağırlık | 120 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272792 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Cable de conexión especial Advanced PSENscan, PUR, amarillo RAL1003, 17
polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, longituddel cable: 2 m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Cable de conexión especial Advanced PSENscan, PUR, amarillo RAL1003, 17
polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, longituddel cable: 5 m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Cable de conexión especial Advanced PSENscan, PUR, amarillo RAL1003, 17
polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, longituddel cable: 20 m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Cable de conexión especial Advanced PSENscan, PUR, amarillo RAL1003, 17
polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, longituddel cable: 50 m