Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"584300","name":"PSENvip IPM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSENvip IPM
Ürün numarası: 584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip2 sistemleri için bükme açısı ölçümü için eklenti modülü,
alıcı (PSENvip R, PSENvip LR), verici (PSENvip E) ve özel modül
PSSu K FAU P
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSENvip2 sistemleri için bükme açısı ölçümü için eklenti modülü, alıcı (PSENvip R, PSENvip LR), verici (PSENvip E) ve özel modül PSSu K FAU P Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 5.5 |
| U2'in amacı | Çevre birimi beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi |
1
1 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| EN 61131-2'ye uygun giriş tipi | 3 |
Yarı iletken çıktılar
| Yariiletken cikislarin sayisi | 1 |
| Tolerans hrc. volt. DC S/C | |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
USB arabirimi
| USB ana bil. arayüzü sayısı | 1 |
Ethernet arayüzü
| Ethernet IP adr. fabrika ayarı | 192.168.0.13 |
| Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
| Ethernet iletim hızı |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 2 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 (not evaluated by UL) |
| Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Çevre birimi ve mod. beslemesi |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Temel yalıtım |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 96 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 111.5 |
| Net agirlik | 170 |
| Brüt ağırlık | 180 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27319090 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC004672 |
| GTIN | 4046548089844 |
| Cilt | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
Set4 Screw Terminals
750016
PNOZ m B1, temel ünite, PNOZmulti 2 kontrolörleri için geçmeli vidaterminal
seti.
Set4 Spring Terminals
751016
PNOZ m B1, temel ünite, PNOZmulti 2 kontrolörleri için yaylı terminal
seti.