Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSENvip E
Ürün numarası: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip vericisi.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSENvip vericisi. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| ESPE tipi | 4 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 5 W |
Optik veriler
| Işık kaynağı tipi | Yüksek Güç LED |
| Used wavelength range | 510 - 550 nm |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişleri | Hayır |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP54 |
| UL gövde tipi | 1 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi | M12 |
| Cable lines | LiYY 4 x 0.25 mm2 |
| Maksimum kablo uzunluğu | 75 m |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
| Yükseklik boyutu | 90 mm |
| Genislik boyutu | 95 mm |
| Derinlik boyutu | 136 mm |
| Net agirlik | 1000 g |
| Brüt ağırlık | 1250 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27310101 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078527 |
| Cilt | 9.686 dm3 |
| Harmonized System Code | 90138000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
Devreye alım aksesuarları
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, özel modül, PSENvip için
analizünitesi, temel sürüm, 1 PSENvip alıcı arabirimi, 1
PSENvip verici arabirimi, 4 giriş, 2 test darbe çıkışı 0,25 A, 2 çıkış,
1,75 A, tek kutuplu, artı anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı
yükkoruması, geri bildirimsiz, 2 çıkış, 3 A, çift kutuplu, kısa devre
koruması, aşırı yük koruması, yüksek deşarj voltajı, geri bildirimsiz, 2
Ethernet arabirimi, 100 MBit/s.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, özel modül, PSENvip için
analizünitesi, üretken sürüm, 1 PSENvip alıcı arabirimi, 1 PSENvip
verici arabirimi, 4 giriş, 2 test darbe çıkışı 0,25 A, 2 çıkış, 1,75 A,
tek kutuplu, artı anahtarlama, kısa devre korumalı, aşırı yükkorumalı,
geri bildirimsiz, 2 çıkış, 3 A, çift kutuplu, kısa devre korumalı, aşırı
yük korumalı, yüksek deşarj voltajı, geri bildirimsiz, 2 Ethernet
arabirimi, 100 MBit/sn.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.