Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"583200","name":"PSENvip TP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSENvip TP
Ürün numarası: 583200
GTIN: 4046548054293
Düzenli fonksiyon kontrolü için PSENvip test parçası.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Düzenli fonksiyon kontrolü için PSENvip test parçası. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27319090 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548054293 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |