Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570301","name":"PSEN rs1.0-175","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN rs1.0-175
Ürün numarası: 570301
Halat çekme anahtarı, E-STOP basmalı düğmesi dahil, metal muhafaza,2xNC+2xNO
kontak, 175 N maks. yay kuvveti.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
BG cCSAus |
Teknik veri
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 250 V |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 - 80 °C |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | Alüminyum dökme kalıp |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum dökme kalıp |
Malzeme aktüatör | Zn dökme kalıp |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Yükseklik boyutu | 88 mm |
Genislik boyutu | 282 mm |
Derinlik boyutu | 90.1 mm |
Net agirlik | 933 g |
Brüt ağırlık | 1052 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
6b
6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548062717 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27270607 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002033 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Halat çekme anahtarı PSEN rs için halat. Halat çapı 3 mm /
kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 50 m silindir.
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Halat çekme anahtarı PSEN halat için halat. Halat çapı 3 mm /
kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 100 m silindir.
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun,
tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı,
kablo uzunluğu: 200 m