text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN rsm 1.0-300-0-0-0

Ürün numarası: 570304
E-STOP butonu dahil halat çekme anahtarı, düz kafa, metal gövde, 2 NC ve 2 NO kontak, 300 N maks. yay kuvveti

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 250  V
Olarak çevre ısısı -30 - 75  °C
Koruma tip, muhafaza  
Alt kısım gövde malzemesi Alüminyum dökme kalıp  
Muhafaza malzemesi üst kısım Alüminyum dökme kalıp  
Malzeme aktüatör Zn dökme kalıp  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 42.5  mm
Genislik boyutu 151  mm
Derinlik boyutu 67  mm
Net agirlik 320  g
Brüt ağırlık 387  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kodu 4046548104929  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27270607  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002033  
Cilt 1.258  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
PSENrope mini için halat yüksüğü, yarıçap 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
PSENrope mini için halat kelepçesi
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
PSENrope mini için germe donanımı, M6x60
PSEN rsm turnbuckle nut
PSEN rsm turnbuckle nut 570317
PSENrope mini için germe donanımı somunu, M6
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Halat çekme anahtarı PSEN rs için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 50 m silindir.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Halat çekme anahtarı PSEN halat için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 100 m silindir.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Yön değiştirme kasnağı, 75 mm çap.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Kasnak bloğu, döndürülebilir.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Maks. 300 N yay kuvveti için halat çekme yayı.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun, tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı, kablo uzunluğu: 200 m