text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
9 Ürün bulundu
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Maks. 300 N yay kuvveti için halat çekme yayı.

istek üzerine
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Maks. 175 N yay kuvveti için halat çekme yayı.

istek üzerine
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Yön değiştirme kasnağı, 75 mm çap.

istek üzerine
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Kasnak bloğu, döndürülebilir.

istek üzerine
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Halat çekme anahtarı PSEN rs için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 50 m silindir.

istek üzerine
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Halat çekme anahtarı PSEN halat için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 100 m silindir.

istek üzerine
PSEN rsm turnbuckle
570316
GTIN: 4046548104950
PSENrope mini için germe donanımı, M6x60

istek üzerine
PSEN rsm rope thimble
570318
GTIN: 4046548104974
PSENrope mini için halat yüksüğü, yarıçap 4

istek üzerine
PSEN rsm rope clamp
570319
GTIN: 4046548104981
PSENrope mini için halat kelepçesi

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin