Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570836","name":"PSENsg2c-5CCLLE unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSENsg2c-5CCLLE unit
Ürün numarası: 570836
2. nesil emniyet kapısı sistemi, emniyetli kilitleme
fonksiyonlu emniyetli interlock, EN 6094753'e uygun,
PL e'ye
kadar uygulamalar için. 5 elemandan oluşur: 1. Kör kapak, 2.
Kör kapak, 3. Aydınlatm... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
2. nesil emniyet kapısı sistemi, emniyetli kilitleme fonksiyonlu emniyetli interlock, EN 6094753'e uygun, PL e'ye kadar uygulamalar için. 5 elemandan oluşur: 1. Kör kapak, 2. Kör kapak, 3. Aydınlatmalı buton, 4. Aydınlatmalı buton, 5. Acil durdurma butonu, tedarik kapsamı: Renkli kapaklar dahil butonlualgılama cihazı ve kaçış rölesi çubuğunun yanı sıra sağdan ve soldan menteşeli kapılar için aktüatör (sürgü).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | gering |
Aktarıcı kodlaması | codiert |
Seri bağlantı için uygun | ja |
ünite tipi | Unit |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2 |
Girişler
Giriş sayısı | 2 |
EN61131-2 Tip 2'e uyg.U girişi | 24 V DC |
Acil durdurma
E-STOP N/C sayısı | 2 |
Acil durdurma serb bırakma tür | Drehentriegelung |
Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Number of sig. outputs | 2 |
S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
Buton
Kontak malzemesi buton | AgNi |
Standart anhtrlma öz. buton | EN 60947-5-1 |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -20 |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-4-8
EN 55011: Sınıf A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza | IP54 |
UL gövde tipi | Tip 1 |
Mesafeleri değiştirme
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme | +-0,01mm/°C |
Mekanik Veri
Kaçış serbest bırakma mevcut | ja |
Tutma kuvveti, Kapama Hareketi | 1000 |
Holding force pan direction | 2000 |
Maks. dikey ofset | +/-2,5 mm |
Maks. açısal ofset | +/-1,5 deg |
Tip 1 aktüatör | PSEN sg2 actuator |
Bağlantı tipi | Federzugklemme steckbar |
Cable lines | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Kunststoff |
Malzeme aktüatör | Edelstahl |
Yükseklik boyutu | 555 |
Genislik boyutu | 200 |
Derinlik boyutu | 108 |
Net agirlik | 2670 |
Brüt ağırlık | 3050 |
Transponder
Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548085808 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Emniyet kapısı sistemi 2. nesil, aksesuarlar: Bağlantı
somunu ve gerilim azaltıcı zorlamalı vida bağlantılı yaylı tip
konektör seti. (Yedek parça).
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Emniyet kapısı sistemi 2. nesil, aksesuarlar: Kapak
şalteri mekaniği, sarı, PE 2 parça (yedek).