text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN ml escape release cordset 1,25m

Ürün numarası: 570469
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 1,25 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Mek. kullanım ömrü sin. lam. 6050 döngü  
Net agirlik 395  g
Brüt ağırlık 585  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kodu 4046548094855  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272606  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001487  
Cilt 0