Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630811","name":"PSEN op4B-T-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op4B-T-080/1
Ürün numarası: 630811
Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma
kolu T tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 800 mm, konektör M12, verici: 4 pimlive
5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu c... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma kolu T tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 800 mm, konektör M12, verici: 4 pimlive 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE tipi | 4 |
Sensor principle | optical |
Korunan alanın yüksekliği | 815 mm |
Çözünürlük koruma türü | Gövde |
Çalışma aralığı (m) | 0.5 - 3 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
Used wavelength range | 880 nm |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 50°C'de %95 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Zamanlar
Tepki süresi | 14 ms |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 953 mm |
Genislik boyutu | 35 mm |
Derinlik boyutu | 41.2 mm |
Net agirlik | 6500 g |
Brüt ağırlık | 7100 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548076745 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272703 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001832 |
Cilt | 0 |