Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"583610","name":"PSENvip RL D M","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSENvip RL D M
Ürün numarası: 583610
Ekran ve bükülme açısı ölçümü sol tarafta PSENvip alıcı.
The product will be discontinued. The successors are 584100 and
583992/584300.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE tipi | 4 |
Sensor principle | optical |
Max. width of the detect. zone | 42 mm |
Çözünürlük koruma türü | Parmak |
Çalışma aralığı (m) | 0.1 - 10 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 50 W |
Optik veriler
Used wavelength range | 510 - 550 nm |
Girişler
Giriş sayısı | 5 |
Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişleri | Hayır |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Potansiyel yalıtım S/C O | Hayır |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza | |
UL gövde tipi | 1 |
Zamanlar
Tepki süresi | 4 ms |
Açma gecikme süresi OSSD | 0 - 2 s |
Mekanik Veri
Bağlantı tipi | M12 |
Cable lines | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
Maksimum kablo uzunluğu | 75 m |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 115.5 mm |
Genislik boyutu | 112 mm |
Derinlik boyutu | 228 mm |
Net agirlik | 2850 g |
Brüt ağırlık | 3150 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kodu | 4046548052961 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27310101 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC004672 |
Cilt | 14.175 |