Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"516140","name":"PSEN ma1.3-08/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
Ürün numarası: 516140
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, silindir tasarım,
M12, IP69, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 aktüatör, paslanmaz çelikgövde.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
Sensor principle | magnetic |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 120 °C |
UL ile ortam sıcaklığı | -25 - 105 °C |
İklim uygunluğu standardı | IEC 60068-2-30 |
Nem oranı | 40°C'de %90 r. h. |
Perm. operating height ASL | 4000 m |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
UL gövde tipi | Tip 1 |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | Paslanmaz çelik 1.4401 |
Derinlik boyutu | 25 mm |
Net agirlik | 10 g |
Brüt ağırlık | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548084085 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27274002 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
Cilt | 0 |