Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"541380","name":"PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
Ürün numarası: 541380
PSEN cs3.19 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça,
OSSD 1 ve 2.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Sensor principle | Transponder |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
Aktarıcı kodlaması | kodlanmış |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Ürün malzemesi | PBT |
Yükseklik boyutu | 37 |
Genislik boyutu | 18 |
Derinlik boyutu | 18 |
Net agirlik | 15 |
Brüt ağırlık | 35 |
Transponder
Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548070767 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27274002 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
Cilt | 0 |
Devreye alım aksesuarları
PSEN cs3.19n 1 switch
541353
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.